Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20; (χωρίς αντιστάτη) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 10 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 15,3 x 23,2 x 24,2 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT-GF20 |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | 5 x 0,5...0,75 mm² |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: AMP MQS, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Επαφές: επικασσιτερωμένο |