Κάλυμμα στήριξης με σταθερό τερματισμό
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
Κάλυμμα στήριξης με σταθερό τερματισμό
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
- Τερματικός αναστολέας κίνησης για καθορισμένη θέση εγκατάστασης
- Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
- Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση χωρίς επαναρρύθμιση
- Αξιόπιστη προστασία από ζημιές
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Με σταθερό τερματισμό |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 78,9 |
---|---|
Οδηγία εγκατάστασης | Ευθυγραμμίστε την επιφάνεια ανίχνευσης του αισθητήρα στα δεξιά (δείτε σχέδιο διαστάσεων) |
Διαστάσεις [mm] | M24 x 1,5 / L = 34,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M24 x 1,5 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 18 |
Υλικό κατασκευής | γαλβανισμένος χάλυβας; Παξιμάδια: γαλβανισμένος χάλυβας |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 5; (παξιμάδια στερέωσης: 40) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση
|
|
---|