Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 9 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 48,808 |
---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA; PUR |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |
Υλικό στεγάνωσης | NBR |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
κλέμες με βίδα: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PA; PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Τσιμούχα: NBR; Επαφές: επίχρυσες |
---|