Τ διανομέας
E12777
ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS
Τ διανομέας
E12777
ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 71,25 |
---|---|
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας A
Κονέκτορας: 7/8"; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Επαφές: επίχρυσες |