- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Δίσκοι με σύμβολα και περιμετρικά
- E12823
Δίσκος συμβόλου για αισθητήρες αφής
E12823
Arrow symbol stainless steel
Δίσκος συμβόλου για αισθητήρες αφής
E12823
Arrow symbol stainless steel
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για τύπο KTE M22, KTV M22 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 14,4 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 29,8 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: V4A (2404), PA; Τσιμούχα: NR |
Προσθήκη ετικέτας / σύμβολο | βέλος (μία κατεύθυνση) |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Εγκατάσταση
|
|
---|