Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
- Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
- Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
- Εύκολη στερέωση απευθείας στον άξονα του κινητήριου μηχανισμού
- Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για μηχανικές διεπαφές σε μηχανισμούς πεπιεσμένου αέρα χωρίς χειροκίνητους ενεργοποιητές VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 51,95 |
---|---|
Διάμετρος στόχου κατάδειξης [mm] | 53 |
Απόσταση οπών [mm] | 80 |
Υψος άξονα για οδηγό βαλβίδας [mm] | 20 |
Υλικό κατασκευής | Στόχος κατάδειξης: PA 6 μαύρο; μεταλλικά τμήματα: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 2,5...3 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|