Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
Στόχος κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
- Για παρακολούθησης της θέσης βαλβίδων
- Για αξιόπιστη παροχή σημάτων ανάδρασης θέσης σε ενεργοποιητές βαλβίδων
- Εύκολη στερέωση απευθείας στον άξονα του κινητήριου μηχανισμού
- Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
- Δυνατότητα επιλογής θέσης των βιδών απόσβεσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για βαλβίδα κλαπέτου |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 29 |
---|---|
Διάμετρος στόχου κατάδειξης [mm] | 48 |
Υλικό κατασκευής | Στόχος κατάδειξης: PA 6; δείκτης: Σιλικόνη RAL 3020; κωνική βίδα βυθιζόμενης κεφαλής: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); βίδα άλεν με κεφάλι: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); σετ βίδας: $1_4301; ακίδα ασφάλισης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 2; (βίδες) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|