- Προϊόντα
- E18159
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E18159
ADOAH040VAS0040E04
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E18159
ADOAH040VAS0040E04
- Γωνιακό για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 300 AC/DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...105 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1424,279 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Υλικό κατασκευής | PVC |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PVC |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 40 m, PVC, Γκρι; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); Επαφές: επίχρυσες |
---|