Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20061
FE-00-P-V-E1
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20061
FE-00-P-V-E1
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διέλευσης δέσμης
- Μεγάλη εμβέλεια
- Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά
- Πολύ μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|---|
Εφαρμογή | Μικρή ακτίνα κάμψης |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 420 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 50 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 160 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 50 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 49 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 1 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 5 |
Συνολικό μήκος [mm] | 600 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 10 |
Διάταξη ινών | |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: PPE |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PVC |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|