Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
- Για εφαρμογές σε περιοχές υψηλής θερμοκρασίας
- Θωράκιση από αλουμίνιο για χρήση σε θερμοκρασίες έως 290 C
- Εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Γωνιακό για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|---|
Εφαρμογή | Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OKF; OUF; OOF |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 36 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 180 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 36 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...290 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 72 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | Υπό γωνία |
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 4 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 10 |
Συνολικό μήκος [mm] | 1500 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 20; (για σταθερή εγκατάσταση) |
Διάταξη ινών | |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: ABS |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | Αλουμίνιο |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|