Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20078
FT-00-M-E3
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20078
FT-00-M-E3
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
- Για χρήση σε μικρές αποστάσεις
- Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά
- Με απευθείας προσαρμογή στον ενισχυτή οπτικών ινών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|---|
Εφαρμογή | Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OCF; OKF; OUF |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 360 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 40 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 40 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 12,5 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 3 |
Συνολικό μήκος [mm] | 26 |
Διάταξη ινών |
|
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | Ορείχαλκος |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|