Σφιγκτήρες στερέωσης για οπτικές ίνες
E20102
MOUNTING CLAMP 7 MM
Σφιγκτήρες στερέωσης για οπτικές ίνες
E20102
MOUNTING CLAMP 7 MM
- Για ασφαλή στερέωση οπτικών ινών
- Εύκολη στερέωση με δύο μόνο βίδες
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για οπτικές ίνες |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 18 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 13 x 20 x 10 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 7 |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|