• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. E20117

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E20117

FE-00-P-V-M4

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E20117

FE-00-P-V-M4

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: E20059 Σύγκριση προϊόντων: E20117 / E20059 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OKF; OUF
OKF
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 120
OUF
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 120
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Μηχανικά δεδομένα
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης ίσιες
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης M4
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 15
Συνολικό μήκος [mm] 600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 20
Υλικό κατασκευής Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας PVC
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ