Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20127
FE-00-A-V-E1
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20127
FE-00-A-V-E1
- Για εφαρμογές σε περιοχές υψηλής θερμοκρασίας
- Θωράκιση από αλουμίνιο για χρήση σε θερμοκρασίες έως 290 C
- Εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Αξιόπιστος εντοπισμός μικροσκοπικών αντικειμένων
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|---|
Εφαρμογή | Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 460 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 50 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 160 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 50 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...290 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 69 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 1 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 5 |
Συνολικό μήκος [mm] | 600 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 20; (για σταθερή εγκατάσταση) |
Διάταξη ινών | |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: ABS |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | Αλουμίνιο |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|