Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
- Για εφαρμογές σε περιοχές υψηλής θερμοκρασίας
- Θωράκιση από αλουμίνιο για χρήση σε θερμοκρασίες έως 290 C
- Για χρήση σε μικρές αποστάσεις
- Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|---|
Εφαρμογή | Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OIF |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 45 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...290 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 239,7 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M8 |
Συνολικό μήκος [mm] | 3000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 30; (για σταθερή εγκατάσταση) |
Διάταξη ινών | |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: PA |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | Αλουμίνιο |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|