• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. E20147

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E20147

FE-00-P-A-R3/2M

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E20147

FE-00-P-A-R3/2M

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OKF; OUF
OKF
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 96
OUF
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 96
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Μηχανικά δεδομένα
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης Υπό γωνία
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 3
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 10
Συνολικό μήκος [mm] 2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 10
Υλικό κατασκευής Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας PVC
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ