• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. E20331

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E20331

FE-30-P-A-R6/3m

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E20331

FE-30-P-A-R6/3m

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OIF
OIF
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 192
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Μηχανικά δεδομένα
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης Υπό γωνία
Συνολικό μήκος [mm] 3000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 30
Υλικό κατασκευής Προσαρμογέας: PA
Υλικό ίνας Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας PVC
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ