- Προϊόντα
- E20360
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20360
FE-00-P-V-E1/2,5m
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20360
FE-00-P-V-E1/2,5m
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OKF; OUF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 36 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 36 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
---|---|
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 1 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 5 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2500 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 10 |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: PPE |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PVC |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|