Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
- Μεγάλη εμβέλεια
- Γωνιακό για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|---|
Εφαρμογή | Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OKF; OUF |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 40 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 40 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 41,5 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | Υπό γωνία |
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 4 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 10 |
Συνολικό μήκος [mm] | 220 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 20 |
Διάταξη ινών | |
Υλικό κατασκευής | Προσαρμογέας: PPE |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PVC |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|