• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
  4. Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
  5. E20428

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

E20428

ADOGB030MSS0002E03

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

E20428

ADOGB030MSS0002E03

  • Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
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
Τάση λειτουργίας [V] < 300 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -30...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] -5...80
Βαθμός προστασίας IP 68
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 131,7
Διαστάσεις [mm] 26 x 26 x 49,9
Υλικό μορφοποιημένου σώματος TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2 m, PVC, μαύρο, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου