• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Φωτοκύτταρα
  4. Ακρυλικές οπτικές ίνες
  5. E20443

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

E20443

FT-00-PPV-M6

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

E20443

FT-00-PPV-M6

  • Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
  • Λειτουργία ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
  • Για χρήση σε μικρές αποστάσεις
  • Πολύ μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εφαρμογή Μικρή ακτίνα κάμψης
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OKF; OUF; OOF
OKF
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 20
OOF
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 220
OUF
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 20
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 48
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης ίσιες
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης M6
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 35
Συνολικό μήκος [mm] 600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 10
Διάταξη ινών
Υλικό κατασκευής Προσαρμογέας: ABS
Υλικό ίνας PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας PU (πολυουρεθάνη)
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας
οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M11
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ