Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20505
FE-00-M-V-M4
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20505
FE-00-M-V-M4
- Για εφαρμογές σε περιοχές υψηλής θερμοκρασίας
- Μεταλλική θωράκιση με σιλικόνη για χρήση σε θερμοκρασίες έως 150 C
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|---|
Εφαρμογή | Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα; Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 1200 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 120 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 400 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 120 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...150 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 68 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M4 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 15 |
Συνολικό μήκος [mm] | 600 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 20 |
Διάταξη ινών | |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | Μέταλλο/σιλικόνη |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|