Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διέλευσης δέσμης
- Με εκτροπή της δέσμης φωτός κατά 90 για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Για κοπή στο απαιτούμενο μέγεθος
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | 90° εκτροπή της δέσμης φωτός |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
Εφαρμογή | Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 140 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 230 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 1720 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 400 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 58,5 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | Υπό γωνία |
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 3 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 25 |
Διάταξη ινών |
|
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|