Ανακλαστήρες για αισθητήρες λέιζερ ανάκλασης
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
Ανακλαστήρες για αισθητήρες λέιζερ ανάκλασης
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
- Για αξιόπιστη λειτουργία αισθητήρων αντανάκλασης laser
- Εύκολη στερέωση με δύο μόνο βίδες
- Κατάλληλο για κόκκινο φως και υπέρυθρο φως
- Για αξιόπιστο εντοπισμό γυαλιού, μεμβρανών, φιαλών PET και διαφανών υλικών συσκευασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Με γωνίες, για αισθητήρες λέιζερ ανακλασης, ανίχνευσης γυαλιού και φίλμ |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 13,9 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 61 x 51 x 7 |
Επιφάνεια ανακλαστήρα [mm] | 47 x 47 |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|