Ανακλαστήρες για φωτοκύτταρα ανάκλασης
E20744
REFLECTOR TS-48X48
Ανακλαστήρες για φωτοκύτταρα ανάκλασης
E20744
REFLECTOR TS-48X48
- Για αξιόπιστη λειτουργία αισθητήρων αντανάκλασης
- Εύκολη στερέωση με δύο μόνο βίδες
- Κατάλληλο για κόκκινο φως και υπέρυθρο φως
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Με γωνίες, για κόκκινα και υπέρυθρα φωτοκύτταρα ανάκλασης |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 16 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Επιφάνεια ανακλαστήρα [mm] | 48 x 48 |
Υλικό κατασκευής | εμπρόσθιο πάνελ: PMMA; βάση: ABS |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|