Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
- Με κεφαλή ανίχνευσης που λυγίζει για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Για κοπή στο απαιτούμενο μέγεθος
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|---|
Εφαρμογή | Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 70 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 100 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 560 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 300 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 49,5 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | Εύκαμπτες |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 27 |
Διάταξη ινών | |
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 2 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα με σπείρωμα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|