Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20752
FE-11-EPA-M6/F1x1/2M
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20752
FE-11-EPA-M6/F1x1/2M
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διέλευσης δέσμης
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια
- Για κοπή στο απαιτούμενο μέγεθος
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|---|
Εφαρμογή | Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 1200 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 2000 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 4000 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 3800 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 54,5 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M6 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 30 |
Διάταξη ινών | |
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 1 |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|