Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
- Για χρήση σε μικρές αποστάσεις
- Αξιόπιστη καταστολή θορύβου υποβάθρου
- Πολύ μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταστολή φόντου |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
Εφαρμογή | Μικρή ακτίνα κάμψης |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Διαθέσιμη καταστολή φόντου | Ναι |
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 6 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 10 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 20 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 54 |
---|---|
Ύψος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 5 |
Πλάτος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 35 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 23 |
Διαστάσεις ράβδου [mm] | 5 x 35 x 23 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 10 |
Διάταξη ινών | |
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 2 x 1 |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|