Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διέλευσης δέσμης
- Με μετατροπέα διατομής για αξιόπιστο εντοπισμό αντικειμένων που αλλάζουν θέση
- Για κοπή στο απαιτούμενο μέγεθος
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Μετατροπέας διατομής |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
Εφαρμογή | Μικρή ακτίνα κάμψης |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 150 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 300 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 2040 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 700 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 61 |
---|---|
Ύψος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 5 |
Πλάτος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 20 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 20 |
Διαστάσεις ράβδου [mm] | 5 x 20 x 20 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 9 |
Διάταξη ινών | |
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 16 x 0,25 |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|