Κεφαλή ανίχνευσης από αισθητήρα πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Κεφαλή ανίχνευσης από αισθητήρα πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
- Για χρήση σε μικρές αποστάσεις
- Δυνατότητα καλωδίωσης της κεφαλής ανίχνευσης για σύνδεση οπτικών ινών που παρέχονται σε μπομπίνα
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση οπτικών ινών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OB50; OBF; OO50 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 55 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 110 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 235 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 16,2 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M8 |
Συνολικό μήκος [mm] | καλωδιώσιμο |
Διάταξη ινών | |
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 2 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|