Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20822
FT-50-V-V-M5/16
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E20822
FT-50-V-V-M5/16
- Για εφαρμογές σε περιοχές υψηλής θερμοκρασίας
- Θωράκιση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε θερμοκρασίες έως 315 C
- Εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OBF; ODF; OMF |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 150 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 1 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 175 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -58...315 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 126,5 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Συνολικό μήκος [mm] | 900 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 19 |
Διάταξη ινών | |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|