Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20827
FE-50-V-V-R5
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E20827
FE-50-V-V-R5
- Για εφαρμογές σε περιοχές υψηλής θερμοκρασίας
- Θωράκιση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε θερμοκρασίες έως 315 C
- Γωνιακό για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Μεγάλη εμβέλεια
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OBF; ODF; OMF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 1000 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 4 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 800 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -58...315 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 196 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | Υπό γωνία |
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 5 |
Συνολικό μήκος [mm] | 900 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 19 |
Διάταξη ινών | |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|