Σετ τοποθέτησης για αισθητήρες θέσης
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
Σετ τοποθέτησης για αισθητήρες θέσης
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
- Πλήρες σετ στερέωσης για τοποθέτηση με σφιγκτήρα
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Για αυτόνομη στερέωση
- Δυνατότητα τοποθέτησης του αισθητήρα σε οποιαδήποτε θέση χάρη στην ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Σφιγκτήρας στερέωσης |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 183,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Επιφάνεια; (M10) |
Διαστάσεις [mm] | Ø 18,5 |
Υλικό κατασκευής | εξάρτημα στήριξης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); Σφιγκτήρας: ανοξείδωτο ατσάλι 1.4408 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|