- Προϊόντα
- E20947
Σφιγκτήρας
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
Σφιγκτήρας
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Μηχανικά δεδομένα
Τρόπος συναρμολόγησης | Ράβδος; (Ø 12 mm) |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 27 x 27 x 37 |
Περιγραφή σπειρώματος | M10 |
Υλικό κατασκευής | Σφιγκτήρας: ανοξείδωτο ατσάλι 1.4408 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|