Ανακλαστήρες για φωτοκύτταρα ανάκλασης
E20994
REFLECTOR TS-30X20
Ανακλαστήρες για φωτοκύτταρα ανάκλασης
E20994
REFLECTOR TS-30X20
- Για αξιόπιστη λειτουργία αισθητήρων αντανάκλασης laser
- Εύκολη στερέωση με δύο μόνο βίδες
- Κατάλληλο για κόκκινο φως και υπέρυθρο φως
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Με γωνίες, για αισθητήρες λέιζερ ανάκλασης |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 4 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 20 x 43 x 3,5 |
Επιφάνεια ανακλαστήρα [mm] | 27 x 17 |
Υλικό κατασκευής | εμπρόσθιο πάνελ: PMMA; βάση: ABS |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|