Στυπιοθλίπτης καλωδίου
E21010
CABLE GLAND M20 SKINTOP
Στυπιοθλίπτης καλωδίου
E21010
CABLE GLAND M20 SKINTOP
- Για κάλυψη αχρησιμοποίητων συνδέσεων
- Για τη διασφάλιση του βαθμού προστασίας μονάδων και διαμοιραστών σήματος
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...100 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 12,2 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M20 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M20 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA μαύρο; Τσιμούχα: CR |
Μήκος [mm] | 38 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|