Διαφάνεια ανάκλασης
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
Διαφάνεια ανάκλασης
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
- Για αξιόπιστη λειτουργία αισθητήρων αντανάκλασης
- Εύκολη στερέωση με κόλλα
- Κατάλληλο για κόκκινο φως και υπέρυθρο φως
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για κόκκινα και υπέρυθρα φωτοκύτταρα ανάκλασης |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...65 | |||
---|---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 23 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 50 x 1000 x 0,4 |
Επιφάνεια ανακλαστήρα [mm] | 50 x 1000 |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό; Ακρυλικό |
Μήκος [mm] | 1000 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Αλλα δεδομένα
τυπικές τιμές ανάκλασης σε γωνία παρατήρησης 0.2° | [cd/lx * m²] |
γωνία φωτισμού 5 ° / 40 ° | 1000 / ≅ 300 |