Κομμάτι σύνδεσης για σφικτήρες
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
Κομμάτι σύνδεσης για σφικτήρες
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- Για αξιόπιστη σύνδεση σφιγκτήρων
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Για αυτόνομη στερέωση, στερέωση σε ράβδο ή σε προφίλ αλουμινίου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εγκατάσταση | Για σύνδεση δύο κυλινδρικών σφιγκτήρων με Ø 20 mm |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 16,1 |
---|---|
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 20 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|