Σετ τοποθέτησης για φωτοκύτταρα
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
Σετ τοποθέτησης για φωτοκύτταρα
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
- Πλήρες σετ στερέωσης για τοποθέτηση με σφιγκτήρα
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Για στερέωση σε ράβδο
- Δυνατότητα τοποθέτησης του αισθητήρα σε οποιαδήποτε θέση χάρη στην ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για πλαϊνή θέση φακών |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 59,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Ράβδος; (Ø 10 mm) |
Υλικό κατασκευής | Σφιγκτήρας: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; εξάρτημα στήριξης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|