Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E21102
FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E21102
FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διέλευσης δέσμης
- Μεγάλη εμβέλεια
- Για κοπή στο απαιτούμενο μέγεθος
- Έκδοση υψηλής ευκαμψίας για εξαιρετικά μικρές ακτίνες κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|---|
Εφαρμογή | Μικρή ακτίνα κάμψης |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 250 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 350 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 2730 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 750 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...60 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 47,5 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M4 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 15 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 3 |
Διάταξη ινών | |
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 1,2 |
Διάμετρος ίνας [mm] | 613 x 0,06 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 2,2 |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|