Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E21106
FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E21106
FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
- Για χρήση σε μικρές αποστάσεις
- Για κοπή στο απαιτούμενο μέγεθος
- Έκδοση υψηλής ευκαμψίας για εξαιρετικά μικρές ακτίνες κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|---|
Εφαρμογή | Μικρή ακτίνα κάμψης |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 10 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 10 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 160 |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 30 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...60 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 33,5 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M4 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 23 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 3 |
Διάταξη ινών | |
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 0,5 |
Διάμετρος ίνας [mm] | 2x 217 x 0,06 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 1 |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | Αλουμίνιο |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
|||
---|---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|