Σφιγκτήρας
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
Σφιγκτήρας
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Για στερέωση σε ράβδο
- Δυνατότητα τοποθέτησης του αισθητήρα σε οποιαδήποτε θέση χάρη στην ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 88,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Ράβδος; (Ø 12 mm) |
Διαστάσεις [mm] | 27 x 27 x 37 |
Υλικό κατασκευής | Σφιγκτήρας: ανοξείδωτο ατσάλι 1.4408 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|