- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Ράβδοι στήριξης / προφίλ αλουμινίου
- E21111
Ράβδος
E21111
ROD MOUNTING 150MM STRAIGHT
Ράβδος
E21111
ROD MOUNTING 150MM STRAIGHT
- Για σταθερή τοποθέτηση σφιγκτήρων
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ευθύγραμμη έκδοση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | ίσιες |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 136,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 12 / L = 150 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|