Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E21151
FT-00-M-W-M6/0,6M
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E21151
FT-00-M-W-M6/0,6M
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
- Μεγάλη εμβέλεια
- Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|---|
Εφαρμογή | Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα; Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OKF |
---|
Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] | 35 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...150 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 58 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M6 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 35 |
Συνολικό μήκος [mm] | 600 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 45 |
Διάταξη ινών | |
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 1,6 |
Διάμετρος ίνας [mm] | 0,05 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 5,4 |
Υλικό ίνας | Γυαλί |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | Μέταλλο/σιλικόνη |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|