Τζάμι προστασίας για οπτικά συστήματα
E21168
GLASS PROTECTION WINDOW DUALIS
Τζάμι προστασίας για οπτικά συστήματα
E21168
GLASS PROTECTION WINDOW DUALIS
- Αποτελεσματική προστασία του μπροστινού πλαισίου από τους ρύπους και τις ζημιές
- Για αισθητήρες αναγνώρισης αντικειμένων και συσκευές ανάγνωσης κωδικών 1D/2D τύπου O2D, O2I
- Ασφαλής προστασία του αισθητήρα έναντι κρούσεων και κραδασμών
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 48,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου μαύρο; Φακοί: Κινητός φακός |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|