Σετ τοποθέτησης για φωτοκύτταρα
E21212
O5 MOUNTING BRACKET 500
Σετ τοποθέτησης για φωτοκύτταρα
E21212
O5 MOUNTING BRACKET 500
- Πλήρες σετ στερέωσης για τοποθέτηση με σφιγκτήρα
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Για στερέωση σε ράβδο
- Δυνατότητα τοποθέτησης του αισθητήρα σε οποιαδήποτε θέση χάρη στην ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Σφιγκτήρας στερέωσης |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 116,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Ράβδος; (Ø 12 mm) |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); Σφιγκτήρας: Ανοξείδωτος χάλυβας |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|