Ανακλαστήρες για φωτοκύτταρα ανάκλασης
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Ανακλαστήρες για φωτοκύτταρα ανάκλασης
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- Για αξιόπιστη λειτουργία αισθητήρων αντανάκλασης
- Εύκολη στερέωση με δύο μόνο βίδες
- Κατάλληλο για κόκκινο φως και υπέρυθρο φως
- Για εφαρμογές σε χώρους όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής και σε χώρους με υγρασία στη βιομηχανία τροφίμων
- Για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων, Με γωνίες, για κόκκινα και υπέρυθρα φωτοκύτταρα ανάκλασης |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...140 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 14,6 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Επιφάνεια ανακλαστήρα [mm] | 56 x 38 |
Υλικό κατασκευής | Solidchem |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|