Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E21314
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E21314
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Εξαιρετικά πεπλατυσμένο ορθογώνιο σχέδιο
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Για κοπή στο απαιτούμενο μέγεθος
- Λειτουργία ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|---|
Εφαρμογή | Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OBF; OO50; OCF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 25 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 50 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 300 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 45 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | Υπό γωνία |
Ύψος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 3 |
Πλάτος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 11 |
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 15 |
Διαστάσεις ράβδου [mm] | 3 x 11 x 15 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 2 |
Διάταξη ινών |
|
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 1 |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
|
---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|