Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E21319
FE-11-EPV-O4/F1x1/2m
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E21319
FE-11-EPV-O4/F1x1/2m
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διέλευσης δέσμης
- Για κοπή στο απαιτούμενο μέγεθος
- Μικρή ακτίνα κάμψης
- Εύκολη τοποθέτηση και εύκολη στερέωση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
---|---|
Εφαρμογή | Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OBF; OO50; OCF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 210 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 600 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 2160 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 48,6 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | Υπό γωνία |
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M4 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 2 |
Διάταξη ινών |
|
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 1 |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|