Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E21320
FT-11-EPV-O3/F2x0,5/2m
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E21320
FT-11-EPV-O3/F2x0,5/2m
- Λειτουργία ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
- Για κοπή στο απαιτούμενο μέγεθος
- Μικρή ακτίνα κάμψης
- Εύκολη τοποθέτηση και εύκολη στερέωση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|---|
Εφαρμογή | Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OBF; OO50; OCF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 10 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 30 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 130 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 31,1 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | Υπό γωνία |
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M3 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 1 |
Διάταξη ινών | |
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 0,5 |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|